UM-ALU 4-72 FRONT 235 AP
-
前面プレート
2202092
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 幅: 71.8 mm、 長さ: 235 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護