RC-12P1N8DB2L6 - 前面パネル貫通
1597640

M23、前面パネル貫通、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、放射状Oリング、最小パネル厚: 3 mm、最大パネル厚: 7 mm、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N

製品の詳細






互換性のある製品