FOC-ST:A-SJ:C-HB02/16 PR L04
-
FOパッチケーブル
1171597
組立済みFOケーブル、PROFINETケーブルタイプB、200/230 µm PCFファイバ、SC-RJ/IP67プッシュプル金属製ケース+BFOC(ST)/IP20、PVC外装、ハロゲンフリー、耐オゾンおよび抗紫外線、管路内、屋内固定設置用、ケーブル長:16 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
非常に優れた品質で、信頼性が高い
EMCの影響を受けやすいアプリケーションでも高い信頼性
過酷なアプリケーション向けの高速データ伝送
PVC外被により柔軟な設置
個別テストレポートを含む
屋内および屋外固定設置用汎用ケーブル(地下埋設不可)
保護チューブによる追加のライン保護
PROFINETタイプBで柔軟に使用可能
厳しい環境で使用する堅牢なケーブル