FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/3
   - 
  FOパッチケーブル
    
      1115627
      
      
    
  
      シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-LC、UPC研磨、長さ3 m
 
製品の詳細
互換性のある製品
特長
光ファイバ、8の字型の光ファイバジャンパ
        屋内設置用シングルモードパッチケーブル
        優れたメカニカル特性と光特性
        屋内用、光ファイバの分岐および終端機器に最適
        ハロゲンフリーの難燃材製、RoHS指令準拠
        全部品がUL 94、V0を満たす
        光学特性および機械的特性に関して工業規格を満たします
        挿入損失≤ 0.5 dB(状況により変化)
        UPC研磨のコネクタで最適な減衰値