SACCBP-FSD-4CON-M16/0,5-933SCO
-
筐体取付コネクタ
1402471
筐体取付ソケット、シールド対応、4極、M12、Dコーディング、M16ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのケーブル付き、4 x 0.34 mm2
製品の詳細
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 60 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト |
| 外部シース素材 | PVC |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | SPEEDCON |
| キーイング | D |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| シールド用 | あり |
| UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| ケーブル重量 | 46 kg/km |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 |
| ケーブル種類(略記) | PUR |
| ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 厚さ、外部シース | およそ 1.00 mm |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| テスト電圧、ケーブル | ≥ 3000 V |
| ケーブル抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
| 伝送インピーダンス | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
| ケーブル容量 | ≤ 80 pF/m (電線-電線) |
| ≤ 135 pF/m (線/シールド) | |
| 導体インダクタンス | およそ 0.75 mH/km (f = 1 kHz) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 曲げ回数 | 2000000 |
| 最小曲げ半径、ドラッグチェーン用 | 10 x D |
| 曲げ半径 | 59 mm |
| 移動距離 | 10 m |
| 移動速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 難燃性 | UL FT-2に準拠 |
| その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
| 耐加水分解性および抗菌性 | |
| 耐塩水性 | |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 耐摩耗性 | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| シリコンフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 粘着力が弱い表面 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 (接続時) |
| IP65 (接続時) | |
| IP65/IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1402471 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQYAA |
| GTIN | 4046356616638 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 60.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 60.1 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |