FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Managed Switch EP6000 シリーズ、4 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 SFPポート 100/1000 Mbps、4 HSR/PRP comboポート 100/1000 Mbps (SFP) または 10/100/1000 Mbps (RJ45)、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート
トラフィックフィルタリング用のAccess Control Lists (ACL)、RADIUS、TACACS認証をサポート。
2つのRedBoxes用サポート付きHSR/PRP