絶縁なしスリーブは主に限られた環境で使用されます。電線を保護しさらなる処理を容易にします。
- DIN 46228-1およびUL 486F-Aに準拠
- 複数の長さバージョンが利用可能
- 接続電線サイズ0.14~120 mm²
フェルールは、プロセスの信頼性が高い電線の処理と配線に使用されます。電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。高品質フェルールで電線を専門的かつ安全に処理しましょう。さまざまなサイズと色の非絶縁および絶縁のフェルールで構成される、当社の包括的な製品シリーズは、国際規格の要件も満たします。
棒端子、 コンタクト長範囲: 12 mm、 スリーブ長さ: 22 mm、 色: 茶
棒端子、 コンタクト長範囲: 18 mm、 スリーブ長さ: 18 mm、 色: 銀
棒端子、 コンタクト長範囲: 10 mm、 スリーブ長さ: 17 mm、 色: 青
棒端子、 コンタクト長範囲: 14 mm、 スリーブ長さ: 26 mm
テープ状フェルール、0.75 mm2、スリーブ長:8 mm、プラスチック製カラー付き、DIN 46228-4に準拠、色:グレー、CRIMPFOX 4 IN 1に装てん、テープ10本、各テープに50点のスリーブ。
棒端子、 コンタクト長範囲: 10 mm、 スリーブ長さ: 18.5 mm
棒端子、 コンタクト長範囲: 10 mm、 スリーブ長さ: 19.5 mm、 色: グレー
棒端子、 コンタクト長範囲: 12 mm、 スリーブ長さ: 12 mm、 色: 白
棒端子、 コンタクト長範囲: 18 mm、 スリーブ長さ: 18 mm、 色: 銀
棒端子、 コンタクト長範囲: 40 mm、 スリーブ長さ: 40 mm、 色: 銀
絶縁なしスリーブは主に限られた環境で使用されます。電線を保護しさらなる処理を容易にします。
絶縁フェルールは電線のスプライシングから保護し、端子軸への挿入が容易になります。
TWINフェルールで2本のケーブルを1つのフェルールに圧着する実用的な方法を実現します。
これらの特殊設計フェルールは、厚い絶縁の電線を処理するのに使用されます。
ストリップは、剥き線/圧着工具CRIMPFOX 4 IN 1およびCF CRIMPHANDYで電線を処理するために使用されます。
テープ状のフェルールは、完全および一部自動化製造で使用されます。例えば、剥き線/圧着工具CF 3000に装着できます。
剥き線/圧着セット、およびさまざまなアソートボックスで、フェルール製品シリーズは完璧です。アソートボックスは、空のものと、さまざまなサイズや色のフェルール入りのものがあります。
フエニックス・コンタクトは、2016年に施行されたUL 486F規格(ZMLF.E488001)に準拠して認証された一部の圧着工具や自動圧着工具とフェルールを組み合わせた、最初のメーカーの1社でした。DIN 46228‑1/‑4規格(2020年3月更新)への準拠と共に、品質、安全性、互換性に関するグローバル市場要件を満たし、輸出志向のユーザーに世界中で受け入れられているシステムを提供しています。
UL認証取得済みのフェルールと工具の組合せは、当社の概要でご覧いただけます。