さまざまなサイズと色の絶縁なし/ありフェルール

フェルール

フェルールは、プロセスの信頼性が高い電線の処理と配線に使用されます。電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。高品質フェルールで電線を専門的かつ安全に処理しましょう。さまざまなサイズと色の非絶縁および絶縁のフェルールで構成される、当社の包括的な製品シリーズは、国際規格の要件も満たします。

Go to Product Detail Page for item 1200164
AI 2,5-8 GY S1 - 棒端子
AI 2,5-8 GY S1 - 棒端子
1200164

棒端子、 寸法はDIN 46228-4に準拠、カラーコーディングの絶縁スリーブはNF C 63-023:1994-02に準拠、CRIMPFOX 4 in 1で処理、 コンタクト長範囲: 8 mm、 スリーブ長さ: 14 mm、 色: グレー、 ストリップの数: 10、 ストリップあたりのスリーブ数: 40

Go to Product Detail Page for item 1212523
AI 1,0-8 RD-S - 棒端子
AI 1,0-8 RD-S - 棒端子
1212523

帯状棒端子、1.0 mm2、スリーブ長8 mm、プラスチック製カラー付き、DIN 46228-4に準拠、色:赤、Crimphandyで安全かつ便利に処理できる機能先端付き、ストリップごとに50のスリーブがあるストリップ20点。

Go to Product Detail Page for item 1200163
AI 0,75- 8 BU S1 - 棒端子
AI 0,75- 8 BU S1 - 棒端子
1200163

棒端子、 寸法はDIN 46228-4に準拠、カラーコーディングの絶縁スリーブはNF C 63-023:1994-02に準拠、CRIMPFOX 4 in 1で処理、 コンタクト長範囲: 8 mm、 スリーブ長さ: 14 mm、 色: 青、 ストリップの数: 10、 ストリップあたりのスリーブ数: 50

Go to Product Detail Page for item 1212524
AI 1,5-8 BK-S - 棒端子
AI 1,5-8 BK-S - 棒端子
1212524

帯状棒端子、1.5 mm2、スリーブ長8 mm、プラスチック製カラー付き、DIN 46228-4に準拠、色:黒、Crimphandyで安全かつ便利に処理できる機能先端付き、ストリップごとに50のスリーブがあるストリップ20点。

Go to Product Detail Page for item 1212784
AI 0,5-8 OG-S - 棒端子
AI 0,5-8 OG-S - 棒端子
1212784

テープ状フェルール、0.5 mm2、スリーブ長:8 mm、プラスチック製カラー付き、DIN 46228-4に準拠、オレンジ、Crimphandyで安全かつ便利に処理できる機能先端付き、スリーブ50点x20本。

特長

  • すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ
  • 高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)
  • 当社の圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現
シングルフェルール、絶縁なし
シングルフェルール、絶縁なし、黒
シングルTWINフェルール、絶縁付き、白
青色の大型プラスチックカラー付きの単独の絶縁フェルール
シングルフェルール、絶縁なし

絶縁なしスリーブは主に限られた環境で使用されます。電線を保護しさらなる処理を容易にします。

  • DIN 46228-1およびUL 486F-Aに準拠
  • 複数の長さバージョンが利用可能
  • 接続電線サイズ0.14~120 mm²

シングルフェルール、絶縁なし、黒

絶縁フェルールは電線のスプライシングから保護し、端子軸への挿入が容易になります。

  • DIN 46228-4およびUL 486F-Eに準拠
  • 複数の長さと色バージョンあり
  • 接続電線サイズ0.14~120 mm²

シングルTWINフェルール、絶縁付き、白

TWINフェルールで2本のケーブルを1つのフェルールに圧着する実用的な方法を実現します。

  • 鎖橋の製造に最適
  • UL 486F-Fに準拠
  • 複数の長さと色バージョンあり
  • 接続電線サイズ2 x 0.5~2 x 16 mm²

青色の大型プラスチックカラー付きの単独の絶縁フェルール

これらの特殊設計フェルールは、厚い絶縁の電線を処理するのに使用されます。

  • UL、AWG、JIS、マルチ標準、短絡防止電線向けのバージョンがあります
  • DIN 46228-4およびUL 486F-Eに準拠
  • 複数の長さと色バージョンあり
  • 接続電線サイズ0.5~16 mm²

ストリップとしての絶縁フェルール(青)
テープ状のフェルール(赤)
フェルール入りの黒色アソートボックス
ストリップとしての絶縁フェルール(青)

ストリップは、剥き線/圧着工具CRIMPFOX 4 IN 1およびCF CRIMPHANDYで電線を処理するために使用されます。

  • DIN 46228-4およびUL 486F-Eに準拠
  • 複数の色バージョンあり
  • 接続電線サイズ0.5~2.5 mm²

テープ状のフェルール(赤)

テープ状のフェルールは、完全および一部自動化製造で使用されます。例えば、剥き線/圧着工具CF 3000に装着できます。

  • DIN 46228-4およびUL 486F-Eに準拠
  • 複数の色バージョンとロールサイズあり
  • 接続電線サイズ0.5~2.5 mm²

フェルール入りの黒色アソートボックス

剥き線/圧着セット、およびさまざまなアソートボックスで、フェルール製品シリーズは完璧です。アソートボックスは、空のものと、さまざまなサイズや色のフェルール入りのものがあります。

さまざまな圧着済み電線に囲まれた圧着工具CRIMPFOX DUO 10

国際規格の先駆者 品質、安全性、互換性に関する

フエニックス・コンタクトは、2016年に施行されたUL 486F規格(ZMLF.E488001)に準拠して認証された一部の圧着工具や自動圧着工具とフェルールを組み合わせた、最初のメーカーの1社でした。DIN 46228‑1/‑4規格(2020年3月更新)への準拠と共に、品質、安全性、互換性に関するグローバル市場要件を満たし、輸出志向のユーザーに世界中で受け入れられているシステムを提供しています。
UL認証取得済みのフェルールと工具の組合せは、当社の概要でご覧いただけます。

UL認証のロゴ

有用な情報が一目瞭然
フェルールについて知っておくべきこと

フェルールのトピックに関するポスターをご覧ください。知っておくべきすべての情報も取り扱い上の注意も、一目瞭然です。例えば、フェルールの使用にメリットがある理由、電線を剥く際に考慮すべきこと、個別のシナリオに適した圧着形状などが説明されています。

ポスターを今すぐダウンロード
フェルールによる電線処理