VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
接続式端子台
3070436
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 1段目、接続右、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 接続方式: タブ端子接続、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤
製品の詳細
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段目、接続右 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 接続方法 | タブ端子接続 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 赤 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3070436 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.82 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.82 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 3- 6 - 挿入ブリッジ 0201142
-
EB 10- 6 - 挿入ブリッジ 0201139
-
FBS 1/3-6 - プラグインブリッジ 3032321
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 3-6 GY - プラグインブリッジ 3032240
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 4-6 GY - プラグインブリッジ 3032279
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 5-6 GY - プラグインブリッジ 3032266
-
FBS 6-6 - プラグインブリッジ 1008238
-
FBS 1/4-6 - プラグインブリッジ 3032512
-
FBS 1/5-6 - プラグインブリッジ 3032525
-
FBS 1/6-6 - プラグインブリッジ 3032538
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 10-6 GY - プラグインブリッジ 3032253
-
FBS 20-6 - プラグインブリッジ 3030365
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 - プラグインブリッジ 3032224
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
D-TP-VBS - 終端板 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - コネクタ 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - コネクタ 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - コネクタ 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - コネクタ 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - コネクタ 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - コネクタ 3240056
-
PT/FS 2,8 - 絶縁スリーブ 1406700
-
PT/FS 6,3 - 絶縁スリーブ 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871