UTMED 6 - 接続式端子台
3047413

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

明確
容易な操作
スイッチング記号が印刷されており明確に選択
6本の機能シャフト
コンパクト設計
柔軟性のある幅広いアクセサリ
終端に確実にスナップ止め