EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
接続式端子台、 ブリッジシャフトにブレイクアウト分離板あり、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 橙
| 概要 | 注意:ブリッジを使用する場合はブリッジシャフトのパネルを取外す必要があります。 |
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| 製品シリーズ | UT |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 41 A (接続電線断面積が6 mm² の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 47.7 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 47.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 55 mm |
| 色 | オレンジ (RAL 2003) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 0.2g²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3044610 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.66 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fa97e9a2-4a5c-446a-a84e-9c7703fca6e2 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.032 kg CO2e |