DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65779| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 16 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 85 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 85 A | - 14 | |
LR
認証ID: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40020166| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 1.5 - 16 | ||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
| 単線のみ | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 | |
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECExKEM06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
| 単線のみ | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 | |