UK 35-IB
-
接続式端子台
3008009
接続式端子台、 六角ねじ付き、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 150 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 50 mm2、 取付けタイプ: NS 32、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 内部シリンダゲージ | B9 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 50 mm² |
| 断面積AWG | 18 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 18 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 定格電流 | 150 A |
| 最大負荷電流 | 150 A (接続電線断面積が50 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 幅 | 15.1 mm |
| 高さ | 50 mm |
| NS 32の奥行き | 67 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 62 mm |
| NS 35/15の奥行き | 69.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 35 mm² | 4.2 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.75 mm² / 0.4 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 50 mm² / 9.5 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3008009 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1211 |
| GTIN | 4017918243210 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 57.28 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 55.64 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.451 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBI 3-15 - 固定ブリッジ 0201278
-
FBI 5-15 - 固定ブリッジ 0711302
-
EB 2-15 - 挿入ブリッジ 0203166
-
EB 10-15 - 挿入ブリッジ 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - 挿入ブリッジ 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - 挿入ブリッジ 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - 挿入ブリッジ 0205096
-
SBH 2-15 - ブリッジバー 0205232
-
FBI 2-15 IB - 固定ブリッジ 3057319
-
FBI 3-15 IB - 固定ブリッジ 3057322
-
WS 5-15 - 警告ラベル 1004445
-
WS 4-15 - 警告ラベル 1004241
-
EA 11 - カバー 1024263
-
STL 35/10 - ステップブラケット 0204084
-
STL 35/ 5 - ステップブラケット 0204107
-
STL 35/16 - ステップブラケット 0204097
-
TS-K - 絶縁プレート 1302215
-
TP-UK 35 - 絶縁プレート 3008096
-
SZS 1,0X6,5 VDE - ドライバ 1205079
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811972
-
ZB 15 CUS - クイックマーカー 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811998
-
PS-MT - テストプラグ 0311647
-
PS-IH WH - 絶縁スリーブ 0311566
-
PS-IH RD - 絶縁スリーブ 0311579
-
PS-IH BU - 絶縁スリーブ 0311582
-
PS-IH YE - 絶縁スリーブ 0311595
-
PS-IH GN - 絶縁スリーブ 0311605
-
PS-IH GY - 絶縁スリーブ 0311621
-
PS-IH BK - 絶縁スリーブ 0311634
-
PS-IH VT - 絶縁スリーブ 0311618
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
PSB 6/5/6 - テストプラグストリップ 0205290
特長
配線スペースが広く公称断面積よりも太い単線およびフェルール付き撚線を接続可能
省スペースであるだけでなく、コンパクトな設計で狭い取付けスペースでユーザーフレンドリーな配線が可能
閉じているねじシャフトにドライバを差し込んで操作可能