UK 35-FE - 接続式端子台
3048219

接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 10 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒/黄

製品の詳細








互換性のある製品



特長

配線スペースが広く公称断面積よりも太い単線およびフェルール付き撚線を接続可能
省スペースであるだけでなく、コンパクトな設計で狭い取付けスペースでユーザーフレンドリーな配線が可能
閉じているねじシャフトにドライバを差し込んで操作可能