UK 16 N-FE
-
接続式端子台
3048290
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒/黄
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.43 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 注記 | 端子 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 内部シリンダゲージ | B7 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 断面積AWG | 14 ... 4 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 4 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 12 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 16 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 16 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 定格電流 | 76 A |
| 最大負荷電流 | 101 A (接続電線断面積が25 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 幅 | 12.2 mm |
| 終端板の幅 | 1.5 mm |
| 色 | 黒/黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 16 mm² | 1.92 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 10 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 25 mm² / 4.5 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3048290 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1211 |
| GTIN | 4046356762687 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 23.74 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 23.74 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBI 10-12 - 固定ブリッジ 0203454
-
EB 10-12 - 挿入ブリッジ 3006137
-
D-UK 16 - 終端板 3006027
-
EA 7-WS - カバー 0800747
-
EA 7 - カバー 1024250
-
TS-K - 絶縁プレート 1302215
-
ATP-UK - 仕切り板 3003224
-
SZS 1,0X4,0 VDE - ドライバ 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
PS-MT - テストプラグ 0311647
-
PS-IH WH - 絶縁スリーブ 0311566
-
PS-IH RD - 絶縁スリーブ 0311579
-
PS-IH BU - 絶縁スリーブ 0311582
-
PS-IH YE - 絶縁スリーブ 0311595
-
PS-IH GN - 絶縁スリーブ 0311605
-
PS-IH GY - 絶縁スリーブ 0311621
-
PS-IH BK - 絶縁スリーブ 0311634
-
PS-IH VT - 絶縁スリーブ 0311618
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - テストプラグストリップ 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - テストプラグストリップ 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - テストプラグストリップ 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - テストプラグストリップ 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - テストプラグストリップ 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - テストプラグストリップ 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - テストプラグストリップ 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - テストプラグストリップ 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - テストプラグストリップ 0303406
-
PSB 4/7/6 - テストプラグストリップ 0303299
特長
UK... シリーズのすべての汎用端子台は標準でIEC/EN 60079に準拠するEx eエリアでも使用可能
Ex認証の該当ECタイプ試験番号はテクニカル接続データを参照