有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
EA 7 - カバー
EA 7
-
カバー
1024250
カバー、部材: ABS、色: 透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
接続データ
圧着端子接続
断面積範囲AWG
(IECに準拠して変換済み)
寸法
幅
7 mm
高さ
52 mm
奥行き
23.8 mm
長さ
52 mm
材料仕様
色
透明
部材
ABS
UL94難燃性クラス
HB
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1024250
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7124
GTIN
4017918015282
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.69 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
マーキング可能
耐環境性能
通電部をカバー
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ