UK 1,5 N VT
-
接続式端子台
3005841
接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 紫
製品の詳細
製品ライン | パネル貫通型端子台 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 1.5 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.22 ... 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
内部シリンダゲージ | A1 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
断面積AWG | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
定格電流 | 17.5 A |
最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
幅 | 4.2 mm |
終端板の幅 | 1.5 mm |
色 | 紫 (RAL 4005) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
アイテム番号 | 3005841 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1211 |
GTIN | 4046356916363 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.32 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.3 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBRN 7-4 N - 固定ブリッジ 3001598
-
FBRN 6-4 N - 固定ブリッジ 3001585
-
FBRN 5-4 N - 固定ブリッジ 3001572
-
FBRN 4-4 N - 固定ブリッジ 3001569
-
FBRN 20-4 N - 固定ブリッジ 3001637
-
FBRN 10-4 N - 固定ブリッジ 3001624
-
D-UK 2,5 - 終端板 3001022
-
ATP-UK - 仕切り板 3003224
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0805001
-
ZB 4 CUS - クイックマーカー 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0805807
-
UC-TM 4 - 端子台マーキング 0818111
-
UC-TM 4 CUS - 端子台マーキング 0824573
-
UCT-TM 4 - 端子台マーキング 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - 端子台マーキング 0829588
-
STP 4-2-ZB - マーキングキャリア 3038613
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
PAI-4 - テストアダプタ 3030925
特長
汎用脚部をNS 35... およびNS 32... DINレールで使用可能
汎用ねじ端子台UKシリーズには現場のアプリケーションに大きな影響を与える機能あり
端子台中央部の固定ブリッジまたは圧着スペースの差込み式ブリッジで分電