TB 16 I - 接続式端子台
3246353

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 6 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー

製品の詳細