STS 6 - 接続式端子台
3038121

断面積
ピッチ
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

前面接続でユーザーフレンドリーな配線
傾斜のある電線挿入口は平型端子ボックスで使用
配線システムを見えないようにすることで大幅に省スペース
2/3/4線式貫通端子台は同形状