RTO 8-TC BU
-
接続式端子台
3049929
Feed-through terminal block with bolt connection technology and transparent safety contact hood, cross section: 2.5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, width 20.2 mm, color: blue
製品の詳細
| 概要 | メモ:BE-RT...パス拡張は非絶縁丸圧着端子に使用(アクセサリを参照)。 |
| 製品シリーズ | RTO |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電流 | 125 A |
| 最大負荷電流 | 125 A (接続電線断面積が35 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 8.4 mm |
| 幅 | 16 mm |
| ボルトφ | 8 mm |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 6 ... 10 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46235:1983-07 |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 8.4 mm |
| 幅 | 14 mm |
| ボルトφ | 8 mm |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 6 ... 10 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 8.4 mm |
| 幅 | 14 mm |
| ボルトφ | 8 mm |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 6 ... 10 Nm |
| 丸圧着端子の識別色 : 青 | 2.5 mm² |
| 丸圧着端子の識別色 : 黄 | 6 mm² |
| 幅 | 20.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 84 mm |
| 奥行き | 63.2 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 63.8 mm |
| NS 35/15の奥行き | 71.3 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3049929 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4312 |
| GTIN | 4046356425155 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 85.764 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 85.764 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-10 - プラグインブリッジ 3005947
-
FBS 5-10 - プラグインブリッジ 3005948
-
FBS 5-10 BU - プラグインブリッジ 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
D-RT 8 - 終端板 3049194
-
TPN-UK - 仕切り板 3003062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 16,3:UNPRINTED - クイックマーカー 0820222
-
ZB 16,3 CUS - クイックマーカー 0824946
-
ZB 20,3:UNPRINTED - クイックマーカー 0820248
-
ZB 20,3 CUS - クイックマーカー 0824948
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
SHN 13 - 工具 1209923
特長
各端子台に4つのブリッジ溝
接続ポイントはいつでも使用可能