QTCS 2,5 - 接続式端子台
3206500

断面積
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 1段、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 2.5 mm2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ハイブリッドバージョンは異なる接続方式の特長を組合せ
制御盤側では時間節約型のQUICKON圧接式を使用
接続側にはスプリング式を使用