D-QTCS 2,5 - 終端板
D-QTCS 2,5
-
終端板
3206584
終端板、 幅: 2.2 mm、 高さ: 31.6 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
2.2 mm
高さ
31.6 mm
販売用データ
アイテム番号
3206584
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE3Z1X
GTIN
4046356013208
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.453 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.453 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400