UK 2,5 B RD - 線式モジュール端子台
3002164

接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

線式モジュール端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 赤

製品の詳細








互換性のある製品



特長

汎用脚部をNS 35... およびNS 32... DINレールで使用可能
汎用ねじ端子台UKシリーズには現場のアプリケーションに大きな影響を与える機能あり
端子台中央部の固定ブリッジまたは圧着スペースの差込み式ブリッジで分電