EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - AC充電コントローラ
1081341

DINレール取付け用ケース付きのプラグ式接続テクノロジの充電コントローラ EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドにおける電気自動車の充電に使用されます。あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキング制御が組み込まれています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品