有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
E/U - エンドブラケット
E/U
-
エンドブラケット
1201455
エンドクランプ、幅:8.5 mm、色:灰
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
エンドブラケット
寸法
外形寸法
幅
8.5 mm
高さ
23 mm
NS 35/7、5の奥行き
33.4 mm
長さ
23 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
NS 32
販売用データ
アイテム番号
1201455
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7111
GTIN
4017918017330
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.488 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.488 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.034 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UBE + ES/KMK 3
-
マーキングキャリア
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
1051003
ZB 6 CUS
-
クイックマーカー
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
クイックマーカー
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
端子台マーキング
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
端子台マーキング
1051430
UC-TM 6
-
端子台マーキング
0818085
UC-TM 6 CUS
-
端子台マーキング
0824589
UCT-TM 6
-
端子台マーキング
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
端子台マーキング
0829602
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ