CLIPFIX 35 BP 500
-
エンドブラケット
1632458
クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、幅:9.5 mm、色:グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | エンドブラケット |
| 幅 | 9.5 mm |
| 高さ | 55.6 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 35.5 mm |
| 長さ | 55.6 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1632458 |
| 梱包単位 | 500 pc |
| 最低注文数 | 500 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE7111 |
| GTIN | 4067923151697 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.718 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.1 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.036 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007235
-
KLM - グループマーカーキャリア 1004306
-
KLM 3 - グループマーカーキャリア 0811969
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
KLM-A - グループマーカーキャリア 1004348
-
KLM 4 - グループマーカーキャリア 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
ZBF 6 CUS - クイックマーカー、平面式 0825027
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0824646
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810876
-
KLM 1 - グループマーカーキャリア 1004319
特長
設計幅わずか9.5 mm
大きなマーキング面
フエニックス・コンタクトのCLIPFIX終端止めは各種DINレールシステムにしっかり固定できる