HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EMV
-
EMCハウジング
1604094
HEAVYCON ADVANCE EMVスリーブハウジングB6、ネジロック付き、高さ100 mm、1x M25ネジ付き、ストレートケーブル挿入口
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B6、BB10、DD24、M用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | EMC |
| タイプ | B6 |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| 固定ネジ | M6 |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 締付けトルク | 3 Nm (固定ネジ) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 長さ | 92 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 35 mm |
| 組立カットアウト長さ | 52 mm |
| シーリング材 | NBR、導電性あり |
| ハウジングの材質 | アルミニウムダイカスト製 |
| ハウジング表面材質 | EMCコーティング、銀 |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (0.2 バール/24 時間) | |
| IP69K | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| 組立てに関する注意事項 | 斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。 |
| 最適なシールドを確保するために、制御盤のパネルのプロファイルガスケットエリアから絶縁パウダーコートを取除く必要があります。固定ネジの締め付けトルク:3 Nm。 | |
| 固定ネジ | M6 |
| アイテム番号 | 1604094 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAA |
| GTIN | 4017918884000 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 293.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 293.56 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B-AF-SET - パネル取付けフランジ 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保護カバー 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 保護カバー 1690778
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - ケーブルグランド 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - ケーブルグランド 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - ケーブルグランド 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 縮小アダプタ 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 拡張アダプタ 1647679
-
HC-M-BS-M25 - ねじプラグ 1645859