ME MAX 45 3-3 BU
-
電子機器用ケース
2201116
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン、 通気スロットあり、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 推奨 | バスコネクタの接触パッド材質、ガルバニックゴールド(ハードゴールド) |
| 製品の種類 | ハウジング一式 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
| ハウジングタイプ | モジュール型ハウジング |
| ケースシリーズ | ME-MAX |
| 製品シリーズ | ME MAX 45.. |
| タイプ | 通気スロット付きハウジング下部、要モジュール完成用ハウジングカバー |
| 極数 | 36 |
| 60 | |
| 最大極数 | 60 (ピッチ: 3.5 mm) |
| 48 (ピッチ: 5 mm) | |
| 36 (ピッチ: 7.25 mm/7.5 mm) | |
| 行の数 | 3 |
| 3 | |
| 個数 (接続口) | 6 |
| 通気口あり | あり |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (両端) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45.2 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 113.65 mm |
| DINレール上端からの奥行き | 107 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ハウジング) | 青 (RAL 5015) |
| 部材 ハウジング | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
| 環境条件 | 20 °C |
| 減衰係数 | 1 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 8.2 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
| 環境条件 | 30 °C |
| 減衰係数 | 0.91 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 7.45 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
| 環境条件 | 40 °C |
| 減衰係数 | 0.81 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 6.65 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
| 環境条件 | 50 °C |
| 減衰係数 | 0.7 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 5.75 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
| 環境条件 | 60 °C |
| 減衰係数 | 0.57 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 4.65 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 70 °C | |
| 環境条件 | 70 °C |
| 減衰係数 | 0.49 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 4 W |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 10 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| プリント基板ホルダの数 | 2 |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2201116 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHABA |
| GTIN | 4046356725262 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 87.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 87 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - プリント基板用端子台 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - プリント基板用端子台 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - プリント基板用端子台 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - プリント基板用端子台 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - プリント基板用端子台 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - プリント基板用端子台 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - プリント基板用端子台 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - プリント基板用端子台 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - プリント基板用端子台 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - プリント基板用端子台 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - プリント基板用コネクタ 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - プリント基板用コネクタ 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - プリント基板用コネクタ 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077614
-
ME FE-CONTACT - 機能接地コンタクト 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - フィラープラグ 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 導光パイプ 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - 機能接地コンタクト 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
-
ME MF 17,5 - ベースラッチ 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DINレールバスコネクタ 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DINレールバスコネクタ 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - 電源用コネクタ 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - フィラープラグ 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - エンドブラケット 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - プリント基板用コネクタ 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1857919
-
PBR 42A BU - クロス接続 2201916
-
PBR 42A GY - クロス接続 2201917
-
PBR 42A RD - クロス接続 2201915
-
ME-SAS - シールド接続クランプ 2853899
-
CR MSTBO-G1 - コーディングセクション 2199618
特長
簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能