有用な情報
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
DINレール取付け用ケース
モジュール型電子機器用ケースME
ME MF 17,5 - ベースラッチ
ME MF 17,5
-
ベースラッチ
2908281
スプリング付きDINレール固定用フット、中継部品として。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ベースラッチ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ
ME
製品シリーズ
ME 17,5..
寸法
幅
17.5 mm
高さ
30 mm
奥行き
6.5 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール (すずめっき)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2908281
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHAAZ
GTIN
4017918167882
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.09 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.004 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.011 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
簡単な設置
製品 ヘルプ