ME MAX 22,5 2-2 BK - 電子機器用ケース
2200298

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン、 通気スロットあり、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能