HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 電子機器用ケース
2203131

ハンドヘルドケース、T-Mini、ライトグレー、2つのねじ付きハーフシェル、フロントは1.1mmくぼみ、ウィンドウとキーパッドスロット付きの構成

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ハンドヘルド機器に最適
LCD、メンブレンキーパッドの簡単な組込み
人間工学に基づくストレートまたは格子状のケース設計
モジュール構造で簡単な組立て

よくある質問


HCSハンドヘルド機器用ケースでは、どのIP保護等級を達成できますか。

アクセサリを使用する場合、HCSは保護等級IP54を提供します。これは、完全な感電保護機能があることを意味します。さらに、お客様の電子機器は、有害な量の粉塵やあらゆる側面の水しぶきから保護されます。これには、アクセサリにあるシール(HCS ... Seal)を選択します。


ディスプレイをハウジングに取り付ける方法を教えてください。

取付けセットを使用すると、手間をかけずにディスプレイを取り付けることができます。取付けセットは「アクセサリ」にあります。コンフィグレータで簡単にハウジングを組み立てることもできます。対応する取付けセットが出力されます。ウェブコード#0512を当社ウェブサイト検索フィールドに入力すると、コンフィグレータをご確認いただけます。... もっと見る

取付けセットを使用すると、手間をかけずにディスプレイを取り付けることができます。取付けセットは「アクセサリ」にあります。コンフィグレータで簡単にハウジングを組み立てることもできます。対応する取付けセットが出力されます。ウェブコード#0512を当社ウェブサイト検索フィールドに入力すると、コンフィグレータをご確認いただけます。

もっと見る

個々のブレークアウトをハンドヘルド機器用ケースに挿入することはできますか。

はい、ブレークアウトやその他のカスタマイズが可能です。当社のサービスセンターがこれに対応します。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。


メンブレンキーパッドもカスタマイズすることはできますか。

はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。... もっと見る

はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。

もっと見る

ハンドヘルド機器用ケース向けの耐衝撃ケースはありますか。

はい、ご要望に応じて耐衝撃ケースもご用意いたします。


ハンドヘルド機器用ケースの組立てにはどの工具が必要ですか。

HCSの取付けには、PH 0刃付きドライバが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。ディスプレイが取り付けられている場合は、Torx T6も必要になります。


ハンドヘルド機器用ケースにはどの接続テクノロジが利用できますか。

前面パネルがあることで、ハンドヘルド機器用ケースには包括的な接続テクノロジのための十分なスペースが提供されます。SPEコネクタやSACコネクタから従来のRJ45ジャックまで、さまざまな接続テクノロジを組み込むことができます。これについては、当社のサービスセンターまでお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。