D L 2,8 64X 8
-
ディスプレイ
2203543
グラフィックLCDモジュール、2.8インチ、128 x 64ピクセル、FSTN半透過型/ポジ6:00、LEDバックライト、インターフェース:8ビット、使用周囲温度温度:-20°C ~ 70°C
グラフィックLCDモジュール、2.8インチ、128 x 64ピクセル、FSTN半透過型/ポジ6:00、LEDバックライト、インターフェース:8ビット、使用周囲温度温度:-20°C ~ 70°C