ECS-EX 122X169-S-UV1-V
-
電子機器用ケース
1292760
ECSシリーズの通気ハウジング、ねじロック機構、保護等級:対応する前面パネルと組み合わせた場合のIP66/IP67/IP68/IP69、色:ブラック(9005)、幅:164 mm、高さ:176 mm、奥行き:64 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適