ECS-EX 122X109-L-UV1-V - 電子機器用ケース
1292759

カバーの固定がラッチタイプで通気孔付きのECSシリーズケース本体。対応するカバーと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:黒(9005)、幅:172 mm、高さ:116 mm、奥行き:64

製品の詳細









互換性のある製品



特長

変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適