STTBS 4-PV - 二段型端子台
3035085

断面積
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

面積の広い2つのマーキングオプション