QTTCB 1,5 RD
-
二段型端子台
3205118
二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 圧接接続式、 1段目、2段目、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤
製品の詳細
| 製品の種類 | 多段端子台 |
| アプリケーション | メカニカルエンジニアリング |
| プラントエンジニアリング | |
| 装置産業 | |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 100 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段目、2段目 | |
| 接続方法 | 圧接接続式 |
| 芯線絶縁材質 | PVC / PE |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -45 °C ... 90 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3205187 D-QTTCB 1,5 |
| 3206238 ATP-QTTCB | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-5 / 3030161 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-5 / 3030174 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-5 / 3030187 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-5 / 3030190 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-5 / 3030213 | |
| プラグインブリッジ / FBS 20-5 / 3030226 | |
| ブリッジデータ | 14.5 A / 1.5 mm² |
| Ex温度上昇 | 40 K (16.7 A/1.5 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 440 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 352 V |
| - 指定長にブリッジ、カバー付き | 220 V |
| - 分離板で指定長のブリッジを行う場合 | 275 V |
| 定格絶縁電圧 | 400 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 440 V |
| 定格電流 | 15 A |
| 最大負荷電流 | 15 A |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 16 |
| 電線接続容量(単線) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 16 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 16 |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 100 |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル1 | |
| 接触抵抗 | 1.4 mΩ |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル2 | |
| 接触抵抗 | 1 mΩ |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 99.6 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 49.9 mm |
| NS 35/15の奥行き | 57.4 mm |
| 色 | 赤 (RAL 3001) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3205118 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE3114 |
| GTIN | 4055626387345 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.57 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS-PV - 電位ブリッジ 3032185
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBSW N 2-5/60MM - 配線ブリッジ 1653820
-
FBSW N 2-5/120MM - 配線ブリッジ 1653821
-
FBSW N 2-5/240MM - 配線ブリッジ 1653822
-
D-QTTCB 1,5 - 終端板 3205187
-
PS-4/E - テストプラグ 3036709
-
STP 5-2/S - マーキングキャリア 0800970
-
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
-
LPO 2,5/E - ピックアッププラグ 3270516
-
LPO 2,5 - ピックアッププラグ 3270517
-
LPS-5/E - サービスコネクタ 3270520
-
LPS-5 - サービスコネクタ 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
同形状のアース端子台を用意