ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DMC 0,5/ 4-G1-2,54 SMD R44 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1845043

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 8、 列の数: 2、 極数: 4、 接続数: 8、 製品ラインアップ: DMC 0,5/..-G1-SMD、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: SMDハンダ接続、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 0,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
SMT工程への組込み用に設計
複数段への電線接続で高密度配線を実現