DMC 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THRR24 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1150791

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.34 mm2、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 極数: 2、 製品ラインアップ: DMC 0,5/..-G1SHL-THR、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 はんだピン [P]: 2 mm、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded、 電気特性: シールド対応、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: シールド接続、 取付け方法: Lock & Shield、 梱包の種類: 24 mm幅のテープ、 CAT5に最適

製品の詳細









互換性のある製品


特長

EN 50173およびISO/IEC 11801準拠でCAT5要件を満たす