SACB- 8/4-C QO-0,34 - 分岐ボックス
1548435

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: QUICKON、 0.14 mm2 ... 0.34 mm2、 スロット数: 8、 極数: 4、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし

製品の詳細








特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
圧接接続で革新的な短時間のアッセンブリ
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き