TSD 20 SAC - トルクドライバ
1212020

トルクドライバー、プリセットトルク2.0 Nm、圧接接続式圧力ナット用4 mm六角ドライブ付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

TSD-M... トルクドライバのトルクは個々に設定可能
TSD-M... アダプタにはさまざまなナットを取付け可能
TSD ... SAC トルクドライバ、プリセットトルク0.2 Nm ... 2.5 Nm
各種アプリケーションで使用できるSAC... ナットの幅広いラインアップ