CSA
認証ID: 13631EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047798| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0.2 - 6 | ||
分岐ブロック、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 19、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 負荷接点、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 紫
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0.2 - 6 | ||