AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 - デジタルモジュール
1334854

Zone 1に設置するためのAxioline XリモートI/Oモジュール。アナログおよびデジタル入出力によるPROFINET通信。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Zone 1、Zone 0、またはDivision 1に接続する本質安全防爆の入出力チャネル
EN60947-5-6に準拠したNAMUR近接センサ用のNAMURデジタル入力16チャネル
デジタル出力信号用8チャネル
入出力信号用の設定可能な8チャネルは、アナログ入力またはアナログ出力(0 mA~20 mA)、デジタル出力(24 V DC)、スイッチモードとしてお選びいただけます
Webサーバを組込み
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲