PTVFIX 2,5/5 - デバイス端子台
1300611

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

デバイス端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 10、 極数: 5、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: グレー

製品の詳細