VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238749

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、上 片側フリー、ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 0.5 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続