VS-DSIV-M12FSD-933-B/0,33 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1413925

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ソケット、 M12、D-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.33 m、 0.34 mm2、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品