SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1437821

バスシステム筐体取付けコネクタ、PROFINET、4極、M12、シールド対応、Dコーディング、SPEEDCON、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、2.0 mのバスケーブル付き、2 x 2 x 0.34 mm2

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続