SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238666

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、PUR、緑RAL 6018、ソケット、 M12、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 2 m、 0.25 mm2、 PROFIBUS、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品