SACCBP-FSD-4CON-M16/3,03-93E - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1100268

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、D-キーイング、バスライン、 0.14 mm2、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1238397

製品の詳細








互換性のある製品