SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1402472

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、PVC、緑RAL 6018、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 1 m、 0.34 mm2、 PROFINET、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品