SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR PP - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1224386

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-プッシュプルアウターロック、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2 m、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品